微型板式换热器, MPHE C129L-EZD-D, 板片数量: 94

111B5231

最高工作压力 [bar]: 49, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品详情

毛重 34.95 Kilogram
净重 34.8 Kilogram
容积 116.748 Liter
EAN 5702424585921

 

Application 冷水机
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 G2''1/2
H1 接口类型 Null
H2 接口尺寸 G2''1/2
H2 接口类型 Null
H3 接口尺寸 Null
H3 接口类型 Null
H4 接口尺寸 Null
H4 接口类型 Null
H5 接口类型 Null
H5 接头尺寸 Null
H6 接口尺寸 Null
H6 接口类型 Null
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316L
Q1 接口尺寸范围 QB6.2
Q1 接口类型 适配接头
Q2 接口尺寸范围 QB6.2
Q2 接口类型 适配接头
Q3 接口尺寸范围 H3/4H
Q3 接口类型 焊接连接
Q4 接口尺寸范围 H32B
Q4 接口类型 焊接连接
Q5 接口尺寸范围 H3/4H
Q5 接口类型 焊接连接
Q6 接口尺寸范围 H32B
Q6 接口类型 焊接连接
REACH 候选清单物质 No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
产品名称 微型板式换热器
产品系列 Heat exchangers
制冷剂(s) R134a
R22
R407C
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R290
R32
R404A
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R515B
R1234ze
R454A
功能 蒸发器
功能注释 带分配器
包装方式 单包装
型号 129
型号 MPHE C129L-EZD-D
审批 PED
UA
UL
AS
CRN
RoHS
最大工作压力 [磅英寸] 711 psi
最高工作压力 [bar] 49 bar
板片图案 ZD-D
板片数量 94
板片材料 AISI 316L
每包数量 1 pc
目录 III
类型名称 C129L-EZD-D
设备 Stud;Feet;Lift
设计温度范围 [°C] [最大] 200 °C
设计温度范围 [°C] [最小] -196 °C
设计温度范围 [°F] [最大] 320 °F
设计温度范围 [°F] [最小] -390 °F
钎焊材料 铜钎焊

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality