ECL Comfort 120, 供电电压 [V] AC: 207 - 244, 分时控制类型: 周

100B1200

ECL Comfort 120

产品详情

毛重 0.485 Kilogram
净重 0.377 Kilogram
容积 1.982 Liter
EAN 5715162499177

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description ECL Comfort 120
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2)
SCIP 卷宗编号 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac
三点控制电机控制输出数量 1
产品系列 Electronic controllers
传感器输入数量 4 pc
供暖回路数量 1
供暖回路热量曲线设定 6 点
斜率
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
分时控制类型
功耗 [W] [额定] 3 W
型号 ECL Comfort 120
外壳防护等级 IP41
审批 CE 认证
EAC
UKCA
UA
应用资源 装载
开关延时电源备份[h] 10 h
数字输出数量 1
每日舒适时间段数量 3
泵数量 1
温度传感器类型 Pt 1000
环境温度 [% RH] [最高] 95 %
环境温度 [°C] [最低] -5 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
用户输入类型 按钮
电源电压 [伏] 交流 [最大] 244 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 207 V
电源频率 [Hz] 50 Hz
继电器输出数量 1
继电器输出电压 [V] AC 230 V
继电器输出电感负载 [A] 2 A
继电器输出电阻性负载[A] 3 A
通用功能 报警功能
循环泵自启动
控制阀自启动
外部手动操作设施
防霜冻保护
电机保护
主 — 从网络
遥控连接
通讯 Modbus(光电隔离)
驱动器输出负载[VA] 15 VA

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality