英式浸没式温控器, ITC, 功能: 温控器(防篡改), 0 °C - 90 °C

099-1057

控制功能

产品详情

毛重 0.284 Kilogram
净重 0.284 Kilogram
容积 1.213 Liter
EAN 5013567403462

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 控制功能
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Immersion Thermostats
功能 温控器(防篡改)
型号 ITC
套管长度 [mm] 100 mm
宽度 [mm] 54 mm
开关差 4 ± 1°C
开关类型 - 控制 SPDT
标记产品 Yes
深度 [mm] 56 mm
温度控制范围 [°C] [最低] 0 °C
温度控制范围 [°C] [最高] 90 °C
环境温度 [°C] [最高] 65 °C
输出继电器感性额定值 [A] 3 A
输出继电器阻性额定值 [A] 10 A
高度 [mm] 110 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality