倾斜位置传感器, DST X720, 180 °

098G3000

电气连接: M12 x 1, 轴类型: 单, 规格,关键: MVS360000HC10 0033X00

产品详情

毛重 0.288 Kilogram
净重 0.2 Kilogram
容积 0.945 Liter
EAN 5702428647083

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 GIG
SCIP 卷宗编号 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
产品名称 倾斜位置传感器
产品系列 Sensors
包装方式 多包装
回路类型 Single
型号 DST X720
审批 CE 认证
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 10 pc
测量范围 1 [°] 180 °
电气连接 M12 x 1
电气连接尺寸 5 针脚
电气连接标准 IEC 61076-2-101
规格,关键 MVS360000HC10 0033X00
轴类型
输出信号 CAN-open
配件 NO

Accessories

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality