Rotary position sensor, DST X520, 45 °

098G1505

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

Supply voltage [V] DC: 5, Electrical connection: AMP SUPERSEAL, Electrical connection standard: 282108-1, Rotational direction: CCW + CW, Specification key: AR045045LA14000 0033A00

产品详情

毛重 0.078 Kilogram
净重 0.036 Kilogram
容积 0.246 Liter
EAN 5702428680110

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 GRN
SCIP 卷宗编号 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Supply voltage [V] DC 5 V
产品名称 旋转位置传感器
产品系列 Sensors
供电电压[V] DC 5 V
包装方式 多包装
回路类型 Redundant
型号 DST X520
审批 CE 认证
旋转方向 CCW + CW
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 20 pc
电气连接 AMP SuperSeal
电气连接尺寸 6 pin
电气连接标准 282108-1
规格,关键 AR045045LA14000 0033A00
角/通道 1 [°] 45 °
角/通道 2 [°] 45 °
输出信号 Ratio metric
配件 A - PKIT384 磁铁

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality