旋转位置传感器, DST X520, 180 °, 0.5 - 4.5 V

098G1502

电气连接: AMP SuperSeal, 电气连接标准: 282108-1, 旋转方向: CW, 规格,关键: AS180000HC11000 0033A00

产品详情

毛重 0.08 Kilogram
净重 0.036 Kilogram
容积 0.253 Liter
EAN 5702428646864

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 GRN
SCIP 卷宗编号 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
产品名称 旋转位置传感器
产品系列 Sensors
包装方式 多包装
回路类型 Single
型号 DST X520
审批 CE 认证
旋转方向 CW
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 20 pc
电气连接 AMP SuperSeal
电气连接尺寸 6 pin
电气连接标准 282108-1
规格,关键 AS180000HC11000 0033A00
角/通道 1 [°] 180 °
输出信号 0.5 - 4.5 V
配件 A

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality