旋转位置传感器, DST X510, 45 °, 0.5 - 4.5 V

098G1006

供电电压[V] DC: 36, 电气连接: Deutsch, 电气连接标准: DT04-6P, 旋转方向: CW + CCW, 规格,关键: DR045045HA13A00 LS33X00

产品详情

毛重 0.088 Kilogram
净重 0.07 Kilogram
容积 0.253 Liter
EAN 5714279675726

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 GRA
SCIP 卷宗编号 a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
产品名称 旋转位置传感器
产品系列 Sensors
供电电压[V] DC 36 V
包装方式 多包装
回路类型 Redundant
型号 DST X510
审批 CE 认证
旋转方向 CW + CCW
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 20 pc
电气连接 Deutsch
电气连接尺寸 6 pin
电气连接标准 DT04-6P
规格,关键 DR045045HA13A00 LS33X00
角/通道 1 [°] 45 °
角/通道 2 [°] 45 °
输出信号 0.5 - 4.5 V

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality