旋转位置传感器, DST X510, 180 °

098G1002

电气连接: Deutsch, 电气连接标准: DT04-6P, 旋转方向: CW, 规格,关键: DS180000HC11A00 0033X00

产品详情

毛重 0.084 Kilogram
净重 0.07 Kilogram
容积 0.253 Liter
EAN 5702428647182

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 GRA
SCIP 卷宗编号 a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
产品名称 旋转位置传感器
产品系列 Sensors
包装方式 多包装
回路类型 Single
型号 DST X510
审批 CE 认证
旋转方向 CW
每包数量 20 pc
电气连接 Deutsch
电气连接尺寸 6 pin
电气连接标准 DT04-6P
规格,关键 DS180000HC11A00 0033X00
角/通道 1 [°] 180 °
输出信号 CAN-open
配件 NO
驱动器 A

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality