MBT 5550, 150 mm, G

097U7153

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 TI

产品详情

毛重 0.107 Kilogram
净重 0.09 Kilogram
容积 0.495 Liter
EAN 5702424616885

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
产品名称 Temperature transmitter
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 ISO 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 1000
传感器插入件 可更换
传感器设定范围 [°C] [最大] 200 °C
传感器设定范围 [°C] [最小] 0 °C
传感器设定范围 [°F] [最大] 392 °F
传感器设定范围 [°F] [最小] 32 °F
保护管材料 AISI 316 TI
保护管直径 [毫米] 8 mm
保护管直径 [英寸] 0.315 in
包装方式 多包装
变送器类型 一体式
型号 MBT 5550
工艺接口外螺纹/内螺纹 外螺纹
工艺接口标准 ISO 228-1-A
工艺接口类型 G
插入类型 固定
插入长度 [毫米] 150 mm
插入长度 [毫米] 5.9 in
最大环境温度. 85 °C
最大环境温度. 185 °F
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 13 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 200 °C
温度范围 [°F] [最大] 392 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气连接 Angular connector
电气连接尺寸 Pg 9
类型名称 MBT 5550-0000-0150-11-120
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA
连接件尺寸 3/4
连接件材料 不锈钢
连接件材质 不锈钢
连接标准 ISO 228
连接类型 G

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality