MBT 3252, 380 mm, G,1/2

097U0274

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

產品詳情

總重 0.518 Kilogram
淨重 0.511 Kilogram
Volume 2.797 Liter
EAN 5715162663110

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
SCIP dossier product name MBT 3252/5252
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
保護管 10 mm
保護管材質 AISI 316 Ti
保護管直徑 0.394 in
傳感器設定範圍 [°C] [最大值] 50 °C
傳感器設定範圍 [°C] [最小值] 0 °C
傳感器設定範圍 [°F] [最大值] 122 °F
傳感器設定範圍 [°F] [最小值] 32 °F
傳送器類型 標準
包裝數量 8 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 3252
外殼等級 IP IP65
延伸長度 50 mm
延伸長度 1.97 in
感測元件公差 Class 1/6 B
感測元件數 [pc] 1 pc
感測元件標準 EN 60751
感測元件電阻 [Ohm] 100
感測元件類型 Pt
感測器插芯 可替換
接頭標準 ISO 228
插入長度 380 mm
操作口材料 不銹鋼
操作接口 公 / 母
操作接口尺寸 1/2
操作接口標準 ISO 228-1-A
操作接口類型 G
最大的環境溫度 85 °C
最大的環境溫度 185 °F
溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 392 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 Temperature transmitter
產品群組 Sensors
終端數量 3 pc
置入長度 15 in
置入類型 固定
輸出訊號 [mA] [最大值] 20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值] 4 mA
連接材質 不銹鋼
連接類型 G
電氣接頭尺寸 Pg 16
電氣連接 類型 B
電線數量 2 pc
類型名稱 MBT 3252-0011-0380-0220-G105

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality