温度传感器, MBT 3310, 165 mm - 180 mm, G,1/2

097U0254

温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚

产品详情

毛重 0.205 Kilogram
净重 0.18 Kilogram
容积 0.147 Liter
EAN 5715162482582

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 100
传感器插入件 固定
保护管材料 AISI 316 Ti
保护管直径 [毫米] 8 mm
保护管直径 [英寸] 0.31 in
包装方式 多包装
型号 MBT 3310
工艺接口外螺纹/内螺纹 外螺纹
工艺接口标准 ISO 228-1-A
工艺接口类型 G
接线端子数量[件] 4 pc
插入类型 变速
插入长度 [毫米] [最大] 180 mm
插入长度 [毫米] [最小] 165 mm
插入长度 [英寸] [最大] 7.09 in
插入长度 [英寸] [最小] 6.5 in
最大环境温度. 125 °C
最大环境温度. 257 °F
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 20 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 200 °C
温度范围 [°F] [最大] 392 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气连接 M12 x 1
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接标准 IEC 61076-2-101
类型名称 MBT 3310-00-180-B00
线缆[件] 4 pc
输出信号 Ohm
连接件尺寸 1/2
连接件材料 不锈钢
连接件材质 不锈钢
连接标准 IEC 947-5-2
连接类型 G

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality