地暖管道, 零件配件, 1", 25 mm, 0 mm, 0 mm

088X1016

Straight Press union male 25 x 1"

产品详情

毛重 155 Gram
净重 155 Gram
EAN 5702425144165

 

1 侧连接尺寸 [mm] 25 mm
2 侧连接尺寸 [mm] 0 mm
3 侧连接尺寸 [mm] 0 mm
Description Straight Press union male 25 x 1"
产品系列 FH Pipes
型号 Fittings
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
接口尺寸 1"
材料 黄铜 / 不锈钢
连接类型 Press fitting

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality