PEX 管, 16 mm, 240.00 m, 10 bar

088X0954

地板辐射采暖 PEX-A 管材 16 x 2.2 mm, 240 m

产品详情

毛重 0.091 Kilogram
净重 0.095 Kilogram
容积 0.256 Liter
EAN 5702428950381

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 地板辐射采暖 PEX-A 管材 16 x 2.2 mm, 240 m
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品描述 地暖用PEXa管道 加强型 DN16x2.2mm,600m
产品系列 FH Pipes
使用 Floor heating pipes
型号 PEX pipes
壁厚 [mm] 2 mm
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
材料 PEX-A
水流温度 [°C] [最高] 95 °C
管材直径 [mm] 16 mm
长度 [m] 240 m

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality