PEX 管, 16 mm, 120.00 m, 6 bar
088X0951
此产品已不再供应。
地板辐射采暖 PEX-A 管材 16 x 2 mm, 120 m
地板辐射采暖 PEX-A 管材 16 x 2 mm, 120 m
毛重 | 0.08 Kg |
净重 | 0.08 Kg |
Volume | 0.001 Liter |
EAN | 5702425135668 |
毛重 | 0.08 Kg |
净重 | 0.08 Kg |
Volume | 0.001 Liter |
EAN | 5702425135668 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | 地板辐射采暖 PEX-A 管材 16 x 2 mm, 120 m |
EU RoHS compliance | Out of scope |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | FH Pipes |
使用 | Floor heating pipes |
型号 | PEX pipes |
壁厚 [mm] | 2 mm |
工作压力 [bar] [最高] | 6 bar |
材料 | PEX-A |
水流温度 [°C] [最高] | 95 °C |
管材直径 [mm] | 16 mm |
长度 [m] | 120 m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | 地板辐射采暖 PEX-A 管材 16 x 2 mm, 120 m |
EU RoHS compliance | Out of scope |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | FH Pipes |
使用 | Floor heating pipes |
型号 | PEX pipes |
壁厚 [mm] | 2 mm |
工作压力 [bar] [最高] | 6 bar |
材料 | PEX-A |
水流温度 [°C] [最高] | 95 °C |
管材直径 [mm] | 16 mm |
长度 [m] | 120 m |