PEX 管, 16 mm, 400.00 m, 8 bar

088X0872

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 400 m (ES)

产品详情

毛重 0.097 Kilogram
净重 0.092 Kilogram
容积 0.256 Liter
EAN 5715162442753

 

China RoHS compliance Out of scope
Description PEX-A pipe 16 x 2 mm, 400 m (ES)
EU RoHS compliance Out of scope
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 FH Pipes
使用 Floor heating pipes
型号 Danfoss
型号 PEX pipes
壁厚 [mm] 2 mm
工作压力 [bar] [最高] 8 bar
材料 PEX-A
水流温度 [°C] [最高] 95 °C
管材直径 [mm] 16 mm
长度 [m] 400 m

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality