25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar

088X0862

复合管 25 x 2.5 mm, 50m

产品详情

毛重 0.33 Kilogram
净重 0.33 Kilogram
EAN 5702425133688

 

Description 复合管 25 x 2.5 mm, 50m
EU RoHS compliance Out of scope
产品系列 FH Pipes
使用 Floor heating pipes
型号 FH Composite Pipes PEX-b
壁厚 [mm] 3 mm
工作压力 [bar] [最高] 8 bar
工作温度 [°C] [最高] 80 °C
平衡测试压力 [bar] 12 bar
材料 PEX-b/铝/PEX-b
水流温度 [°C] [最高] 90 °C
管材直径 [mm] 25 mm
长度 [m] 50 m

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality