PE-RT 管, 16 mm, 400.00 m, 8 bar

088X0810

C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8

产品详情

毛重 0.1 Kilogram
净重 0.1 Kilogram
容积 68.42 Cubic centimeter
EAN 5715162485781

 

Description C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
产品系列 FH Pipes
型号 PE-RT pipes
壁厚 [mm] 2 mm
工作压力 [bar] [最高] 8 bar
平衡测试压力 [bar] 12 bar
材料 PE-RT, 类型 I
水流温度 [°C] [最高] 60 °C
管材直径 [mm] 16 mm
长度 [m] 400 m

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality