20 mm, 300 m, 8 bar

088X0806

PE-RT I 型地暖管道 20x2.0mm,300m/卷

产品详情

毛重 0.112 Kilogram
净重 0.111 Kilogram
容积 1.11 Cubic decimeter
EAN 5702428529228

 

Description PE-RT I 型地暖管道 20x2.0mm,300m/卷
EU RoHS compliance Out of scope
产品系列 FH Pipes
使用 Floor heating pipes
型号 FH 1-Layer PE-RT Pipes
壁厚 [mm] 2 mm
工作压力 [bar] [最高] 8 bar
工作温度 [°C] [最高] 60 °C
平衡测试压力 [bar] 12 bar
材料 PE-RT, 类型 I
水流温度 [°C] [最高] 90 °C
管材直径 [mm] 20 mm
长度 [m] 300 m

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality