BasicGrip湿式系统, 0.10 m², 导热系数 [W/mK]: 0.8

088X0053

BasicGrip 连接 0.1 m2(无绝缘装置)

产品详情

毛重 100 Gram
净重 100 Gram
容积 32.592 Liter
EAN 5702420089454

 

Description BasicGrip 连接 0.1 m2(无绝缘装置)
产品系列 Wet System BasicGrip
厚度[mm] 17 mm
型号 BasicGrip Components
宽度 [mm] 100 mm
导热系数 [W/mK] 0.8 W/m-K
材料 聚苯乙烯箔片 / 聚苯乙烯
管材直径 [mm] 16 mm
覆盖面积 [m²] 0.1 m²
长度 [mm] 950 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality