FH PE-RT 管, 20 mm, 500 m, 6 bar

088X0010

PE-RT 管材 20 x 2.00 mm, 500 m

产品详情

毛重 0.127 Kilogram
净重 0.127 Kilogram
容积 0.669 Liter
EAN 5702425081903

 

Description PE-RT 管材 20 x 2.00 mm, 500 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 候选清单物质 No
产品系列 FH Pipes
使用 Floor heating pipes
型号 FH PE-RT pipes
壁厚 [mm] 2 mm
工作压力 [bar] [最高] 6 bar
工作温度 [°C] [最高] 60 °C
平衡测试压力 [bar] 10 bar
材料 PE-RT/EVOH/PE-RT
水流温度 [°C] [最高] 95 °C
管材直径 [mm] 20 mm
长度 [m] 500 m

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality