FH PE-RT 管, 16 mm, 500 m, 6 bar

088X0006

PE-RT 管材 16 x 2 mm, 500 m

产品详情

毛重 0.088 Kilogram
净重 0.088 Kilogram
容积 0.566 Liter
EAN 5702420098241

 

Description PE-RT 管材 16 x 2 mm, 500 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 候选清单物质 No
产品系列 FH Pipes
使用 Floor heating pipes
型号 FH PE-RT pipes
壁厚 [mm] 2 mm
工作压力 [bar] [最高] 6 bar
工作温度 [°C] [最高] 60 °C
平衡测试压力 [bar] 10 bar
材料 PE-RT/EVOH/PE-RT
水流温度 [°C] [最高] 95 °C
管材直径 [mm] 16 mm
长度 [m] 500 m

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality