复合管, 16 mm x 2 mm, 500 m, 10 bar

088X0003

复合管 16 x 2 mm, 500m

Detalhes do produto

Peso bruto 0.104 Kilogram
Peso líquido 0.104 Kilogram
Volume 0.487 Liter
EAN 5702420089270

 

Comprimento [m] 500 m
Description Tubo composto 16 x 2 mm, 500m
Descrição do produto Tubo composto FH 16 x 2 mm, 500 m
Diâmetro do tubo [mm] 16 mm
Espessura da parede [mm] 2 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupo de produtos FH Pipes
Material PE-RT/Alu/PE-HD
Pressão de teste balanceada [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances No
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 95 °C
Temperatura de trabalho [°C] [Max] 70 °C
Tipo FH Composite Pipes
Utilização Floor heating pipes

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality