地暖控制器, Danfoss Icon2™ MC, 24 V

088U2140

24V 有线

产品详情

毛重 612 Gram
净重 570 Gram
容积 0.409 Liter
EAN 5715162300381

 

App控制已启用
China RoHS compliance Out of scope
Description Accessories, 24V TWA Conversion module
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
HE 控制类型 Conversion module
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
IP 防护等级 IP20
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP 卷宗产品名称 "Icon2 24V TWA Conversion module"
SCIP 卷宗编号 21a0da16-87ae-4375-aaab-829d0bb8805e
产品系列 Floor Heating Controls
使用 For Actuators
供冷输入
型号 Danfoss Icon2™ MC
安装 Screw-in
嵌入式
接口 24V 有线
电源电压 [V] 24 V
输出电压 [伏] 交流 24 V
输出电压[V] 交流 24 V
适用于 24V actuators

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality