地暖控制器, 房间温控器, 24 V, 嵌入

088U2126

24V 有线

产品详情

毛重 163 Gram
净重 143 Gram
容积 0.909 Liter
EAN 5715162300329

 

App控制已启用
China RoHS compliance Out of scope
Description 24V Room Thermostat, In-wall 86x86
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
HE 控制类型 房间温控器
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
IP 防护等级 IP20
NC / NO(常闭/常开)
Product height/depth [mm] 86 mm
Product length [mm] 86 mm
REACH 候选清单物质 Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SCIP 卷宗产品名称 "24V wired thermostat"
SCIP 卷宗编号 1e4e8512-7c17-4719-8afc-8a90aa2773fb
产品系列 Floor Heating Controls
使用 Display
供冷输入
双控模式
可启用地面传感器
型号 Danfoss Icon2™ 24V RT wired
墙面式
安装 嵌入
嵌入式
接口 24V 有线
插入开关框内
散热器上的驱动器
温度控制器
温度设定按钮
温度设定范围 [°C] [最低] 5 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 35 °C
温度限制
电源电压 [V] 24 V
自适应学习
输出电压 [伏] 交流 24 V
输出电压[V] 交流 24 V
适用于 230V or 24V actuators
通讯频率 GHz 2.4 GHz
通道数量 0
阀门练习
静音开关

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality