地暖控制器, 房间温控器

088U2121

无线(无物理接线)

产品详情

毛重 84 Gram
净重 64 Gram
容积 0.298 Liter
EAN 5715162300268

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.02
1 Primary battery weight Kg 0.01
App控制已启用
Battery type or Name Alkaline AAA (LR03)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Room Thermostat, Zigbee communication
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
HE 控制类型 房间温控器
Humidity sensor Yes
In scope of WEEE Yes
Product height/depth [mm] 15 mm
Product length [mm] 57 mm
Product width [mm] 57 mm
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 "Wireless thermostat"
SCIP 卷宗编号 fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c
Weight per battery 11 g
产品系列 Floor Heating Controls
使用 Display
供冷输入
供电电池 2 x 1,5 V AAA-Alkaline batteries
双控模式
可启用地面传感器
型号 Danfoss Icon2™ RT wireless
墙面式
安装 可连接的
嵌入式
接口 无线(无物理接线)
插入开关框内
散热器上的驱动器
温度控制器
温度设定按钮
温度设定范围 [°C] [最低] 5 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 35 °C
温度限制
电池数量 2
电源电压 [V] 3 V
编程模式
自适应学习
通讯频率 GHz 2.4 GHz
静音开关

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality