地暖控制器

088U2120

无线(无物理接线)

产品详情

毛重 80 Gram
净重 70 Gram
容积 0.298 Liter
EAN 5715162300244

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.02
1 Primary battery weight Kg 0.01
App控制已启用
Battery type or Name Alkaline AAA (LR03)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Room Sensor without Display, Zigbee communication
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
HE 控制类型 Room Sensor
Humidity sensor Yes
In scope of WEEE Yes
Product height/depth [mm] 15 mm
Product length [mm] 57 mm
Product width [mm] 57 mm
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 "Wireless thermostat"
SCIP 卷宗编号 fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c
Weight per battery 11 g
产品系列 Floor Heating Controls
使用 No Display
供冷输入
供电电池 2 x 1,5 V AAA-Alkaline batteries
双控模式
可启用地面传感器
型号 Danfoss Icon2™ RT wireless
墙面式
安装 可连接的
嵌入式
接口 无线(无物理接线)
插入开关框内
散热器上的驱动器
温度控制器
温度设定按钮
温度设定范围 [°C] [最低] 5 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 35 °C
温度限制
电池数量 2
电源电压 [V] 3 V
编程模式
自适应学习
通讯频率 GHz 2.4 GHz
静音开关

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality