无线(无物理接线), 用于阀门: AB-QM; RA-G

088U1282

Beam Concentrator for Spark Thermostat

产品详情

毛重 0.083 Kilogram
净重 0.083 Kilogram
容积 194.4 Cubic centimeter
EAN 5715162449189

 

Description Beam Concentrator for Spark Thermostat
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
HE 控制类型 Digital Concentrator
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
IP 防护等级 IP30
产品系列 Other Heating Products
使用 Flow/Temperature Control
型号 Digital concentrator
安装 明装
接口 无线(无物理接线)
无线频率 [MHz] 470 MHz
显示(是/否)
用于阀门 RA-G
AB-QM
电源电压 [V] 3 V
电缆长度 [m] 1.5 m
连接类型 M30x1.5 (AB-QM), RA (RA-G)
适用于 LoRa, M-bus
驱动器型号 Beam

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality