房间温控器, BasicPlus / BasicPlus2, 房间温控器, 230 V, 明装

088U1220

无线(无物理接线)

产品详情

毛重 0.15 Kilogram
净重 0.108 Kilogram
容积 0.001 Cubic meter
EAN 5715162439944

 

Contain batteries Yes
Description BasicPlus2 WT-DL Display
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
HE 控制类型 房间温控器
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
IP 防护等级 IP20
产品描述 BasicPro
产品系列 Room Thermostats
使用 Display
型号 BasicPlus / BasicPlus2
安装 明装
接口 无线(无物理接线)
显示(是/否)
电源电压 [V] 230 V
输出电压 [伏] 交流 230 V
适用于 230V actuators

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality