Zigbee integration on Danfoss Ico 24V Master Controller.

088U1130

Zigbee integration on Danfoss Ico 24V Master Controller.

产品详情

毛重 0.1 Kilogram
净重 0.1 Kilogram
容积 2.632 Liter
EAN 5702425244155

 

App控制已启用
China RoHS compliance Out of scope
Description Zigbee integration on Danfoss Ico 24V Master Controller.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HE 控制类型 Zigbee 模块
In scope of WEEE Yes
IP 防护等级 IP20
REACH 候选清单物质 No
UNSPSC 代码 40101830
产品系列 Floor Heating Controls
使用 For Master Controller
型号 Accessories, Danfoss Icon™ / Icon2™
墙面式
安装 可连接的
接口 无线(无物理接线)
插入开关框内
温度控制器
温度限制
电源电压 [V] 5 V
编程模式
适用于 Remote conrtrol
通道数量 0

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality