Danfoss Icon 中继器

088U1102

Danfoss Icon 中继器

产品详情

毛重 0.256 Kilogram
净重 0.095 Kilogram
容积 2.632 Liter
EAN 5702425147098

 

App控制已启用
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon 中继器
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HE 控制类型 中继器
In scope of WEEE Yes
IP 防护等级 IP20
REACH 候选清单物质 No
UNSPSC 代码 40101830
产品系列 Floor Heating Controls
使用 For range extension
型号 Accessories, Danfoss Icon™ / Icon2™
安装 插件
接口 无线(无物理接线)
插入开关框内
无线传输 [m] [最高] 35 m
无线频率 [MHz] 868.6 MHz
电源电压 [V] 230 V
适用于 Remote conrtrol
通道数量 0

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality