App Module for Master Controller to enable wifi and APP control on Danfoss Icon

088U1101

App Module for Master Controller to enable wifi and APP control on Danfoss Icon

产品详情

毛重 0.308 Kilogram
净重 0.094 Kilogram
容积 2.519 Liter
EAN 5702425147104

 

App控制已启用
China RoHS compliance Out of scope
Description App Module for Master Controller to enable wifi and APP control on Danfoss Icon
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HE 控制类型 App 模块
In scope of WEEE Yes
IP 防护等级 IP20
REACH 候选清单物质 No
UNSPSC 代码 40101830
产品系列 Floor Heating Controls
使用 For Master Controller
型号 Accessories, Danfoss Icon™ / Icon2™
墙面式
安装 可连接的
接口 无线(无物理接线)
温度设定按钮
电源电压 [V] 5 V
编程模式
自适应学习
适用于 Remote conrtrol
通讯频率 GHz 2.4 GHz
通道数量 0

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality