地暖控制器, Danfoss Icon, 扩展模块, 230 V, 可连接的

088U1100

24V 有线

产品详情

毛重 0.67 Kilogram
净重 0.039 Kilogram
容积 2.632 Liter
EAN 5702425147548

 

App控制已启用
China RoHS compliance Out of scope
Description Global away, cooling input, dew point sensor, cooling change-over, supply temperature control
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HE 控制类型 扩展模块
In scope of WEEE Yes
IP 防护等级 IP20
REACH 候选清单物质 No
UNSPSC 代码 41112209
产品系列 Floor Heating Controls
使用 For Master Controller
供冷输入
型号 Danfoss Icon
外出输入
安装 可连接的
接口 24V 有线
电容触摸屏
电源电压 [V] 230 V
适用于 Pre-defined applications
通道数量 0

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality