地暖控制器, 230 V, 输出电压 [伏] 交流: 230, 通道数量: 8, 明装

088U1040

230V 有线

产品详情

毛重 1.062 Kilogram
净重 0.15 Kilogram
容积 3.344 Liter
EAN 5715162158098

 

App控制已启用
China RoHS compliance Out of scope
Description Icon Wiring center 230V, 8 channels, EU version
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
HE 控制类型 Wiring center
In scope of WEEE Yes
NC / NO(常闭/常开) NC(常闭)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Danfoss Icon 230V Wiring Center
SCIP 卷宗编号 47d1e4a0-49a9-4d27-9ec9-72f9a817dfce
UNSPSC 代码 41112209
主控中心已连接(最大) 3
产品系列 Floor Heating Controls
使用 For 230V actuators
供冷输入
可升级为无线
型号 Danfoss Icon™ 230V Wiring Center
安装 明装
接口 230V 有线
插入开关框内
泵继电器
电源电压 [V] 230 V
自动平衡
输出数量 [pc] 14 pc
输出电压 [伏] 交流 230 V
适用于 230V actuators
通道数量 8
锅炉继电器
驱动器最大数量 14

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality