地暖控制器, Danfoss Icon™ 230V RT wired, 房间温控器, 230 V, 输出电压 [伏] 交流: 230, 通道数量: 0, 嵌入

088U1001

Danfoss Icon 温控器,拨盘型,嵌入式,仅限中国86x86, 230V 有线

产品详情

毛重 0.17 Kilogram
净重 0.112 Kilogram
容积 0.48 Liter
EAN 5702425129964

 

App控制已启用
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon 温控器,拨盘型,嵌入式,仅限中国86x86
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HE 控制类型 房间温控器
In scope of WEEE Yes
IP 防护等级 IP21
NC / NO(常闭/常开)
PWM
REACH 候选清单物质 No
产品系列 Floor Heating Controls
使用 Dial
供冷输入
双控模式
可启用地面传感器
型号 Danfoss Icon™ 230V RT wired
外出输入
安装 嵌入
接口 230V 有线
插入开关框内
散热器上的驱动器
温度控制器
温度设定按钮
温度设定范围 [°C] [最低] 5 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 30 °C
温度限制
热反馈
电容触摸屏
电源电压 [V] 230 V
编程模式
自动平衡
自适应学习
输出电压 [伏] 交流 230 V
输出电压[V] 交流 230 V
适用于 230V actuators
通道数量 0
阀门练习
静音开关
驱动器最大数量 5

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality