FH-PRO 分集水器, 黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 3, 10 bar

088U0903

FH-PRO 不锈钢型分集水器 3+3

产品详情

毛重 1.329 Kilogram
净重 1.227 Kilogram
容积 0.001 Cubic meter
EAN 5702425235252

 

Description FH-PRO 不锈钢型分集水器 3+3
产品系列 Manifold & Manifold Kits
供热歧管连接数量 [环路] [最高] 3
压差 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 Manifold FH-PRO
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
放气阀 不包含
材料 黄铜
水流温度 [°C] [最高] 90 °C
流量计
测试压力 [bar] 16 bar
阀门接头 Danfoss RA
预设定

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality