FH-PRO 分集水器, 黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 2, 10 bar

088U0902

FH-PRO 不锈钢型分集水器 2+2

产品详情

毛重 0.877 Kilogram
净重 0.877 Kilogram
容积 0.001 Cubic meter
EAN 5702425235238

 

Description FH-PRO 不锈钢型分集水器 2+2
产品系列 Manifold & Manifold Kits
供热歧管连接数量 [环路] [最高] 2
压差 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 Manifold FH-PRO
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
放气阀 不包含
材料 黄铜
水流温度 [°C] [最高] 90 °C
流量计
测试压力 [bar] 16 bar
阀门接头 Danfoss RA
预设定

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality