黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 7, 10 bar

088U0877

C4C FHR-B Basic Manifold 7+7

产品详情

毛重 2.5 Kilogram
净重 2.4 Kilogram
容积 0.002 Cubic meter
EAN 5715162418819

 

Description C4C FHR-B Basic Manifold 7+7
产品系列 Manifold & Manifold Kits
供热歧管连接数量 [环路] [最高] 7
压差 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 Manifold FHR-B
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
放气阀 不包含
材料 黄铜
水流温度 [°C] [最高] 90 °C
流量计
测试压力 [bar] 16 bar
阀门接头 Danfoss RA
预设定

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality