用于阀门: AB-QM; RA-G

088U0865

BeaCon, Digital actuator

产品详情

毛重 383 Gram
净重 230 Gram
EAN 5702425248832

 

China RoHS compliance Yes
Communication cable [m] 1.5 m
Contain batteries No
Description BeaCon, Digital actuator
EU RoHS compliance Out of scope
HE 控制类型 Digital Actuator
Humidity sensor No
IP 防护等级 IP54/IP40 (upside down)
Power cable [m] 1.5 m
Stroke [mm] 7±0.2mm
Supply Flow temperature control Yes
产品系列 Other Heating Products
使用 Flow/Temperature Control
型号 Digital actuator
安装 On valve
接口 Wired
无线频率 [MHz] 470 MHz
显示(是/否)
标记产品 Yes
水温 [°C] [最高] 90 °C
用于阀门 RA-G
AB-QM
电源电压 [V] 24 V
连接类型 M30x1.5 (AB-QM), RA (RA-G)
适用于 M-bus
驱动器型号 BeaCon

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality