SSM 分集水器, 不锈钢, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 5, 10 bar

088U0805

SSM 不锈钢型分集水器 5+5

产品详情

毛重 3.168 Kilogram
净重 3.13 Kilogram
容积 8.533 Liter
EAN 5702425119439

 

China RoHS compliance Out of scope
Description SSM 不锈钢型分集水器 5+5
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 SSM manifold x+x
SCIP 卷宗编号 f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
产品系列 Manifold & Manifold Kits
供热歧管连接数量 [环路] [最高] 5
压差 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 Manifold SSM
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
放气阀 手动的
材料 不锈钢
水流温度 [°C] [最高] 90 °C
流量计
测试压力 [bar] 16 bar
阀门接头 Danfoss RA
预设定

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality