房间温控器, BasicPlus / BasicPlus2, 房间温控器, 230 V, 嵌入

088U0641

230V 有线

产品详情

毛重 0.28 Kilogram
净重 0.25 Kilogram
EAN 5702424065270

 

Description C4C BasicPlus² WT-DL Display, CN version for retail
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
HE 控制类型 房间温控器
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
产品描述 BasicPlus2
产品系列 Room Thermostats
使用 Display
地面传感器选件
型号 BasicPlus / BasicPlus2
墙面式
安装 嵌入
接口 230V 有线
无线频率 [MHz] 868.42 MHz
电源电压 [V] 230 V
输出电压 [伏] 交流 230 V
适用于 230V actuators

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality