房间温控器, BasicPlus / BasicPlus2, 房间温控器, 24 V, 嵌入

088U0628

24V 有线

产品详情

毛重 0.2 Kilogram
净重 0.158 Kilogram
容积 0.001 Cubic meter
EAN 5702425235535

 

Description C4C BasicPlus2 WT-MB 24V, CN version
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
HE 控制类型 房间温控器
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
IP 防护等级 IP30
产品描述 BasicPlus2
产品系列 Room Thermostats
使用 Programmable & M-bus
型号 BasicPlus / BasicPlus2
安装 嵌入
接口 24V 有线
显示(是/否)
电源电压 [V] 24 V
编程模式
输出电压 [伏] 交流 24 V
适用于 24 V actuators

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality