FHF 分集水器, 黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 12, 10 bar

088U0512

分集水器 12+12 预设定型

产品详情

毛重 7.304 Kilogram
净重 7.304 Kilogram
容积 6.188 Liter
EAN 5702420080918

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 分集水器 12+12 预设定型
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Manifold & Manifold Kits
供热歧管连接数量 [环路] [最高] 12
压差 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 Manifold FHF
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
工作温度 [°C] [最高] 90 °C
放气阀 不包含
材料 黄铜
水流温度 [°C] [最高] 90 °C
流量计
测试压力 [bar] 16 bar
阀门接头 Danfoss RA
预设定

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality