ECmat Aqua

088L9286

ECmat Aqua 分集水器,适用于三个垫片

产品详情

毛重 0.354 Kilogram
净重 0.35 Kilogram
容积 1.488 Liter
EAN 5703466220696

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECmat Aqua 分集水器,适用于三个垫片
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UNSPSC 代码 40101830
产品描述 ECmat Aqua
产品系列 Heating Mats
包装宽度 [mm] 35 mm
包装深度 [mm] 250 mm
包装高度 [mm] 170 mm
型号 Danfoss
型号 ECmat Aqua
审批 CE 认证
设定附件 No

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality