ECmat Aqua

088L9280

ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

產品詳情

毛重 1.73 Kilogram
净重 1.71 Kilogram
容积 28.556 Liter
EAN 5703466220665

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
EU RoHS compliance Out of scope
Product length [mm] 6 mm
Product width [mm] 1 mm
UNSPSC 代码 40101830
产品描述 ECmat Aqua
产品系列 Heating Mats
包装宽度 [mm] 220 mm
包装深度 [mm] 590 mm
包装高度 [mm] 220 mm
厚度[mm] 8 mm
型号 Danfoss
型号 ECmat Aqua
外部护套 PE-RT
外部护套颜色 蓝色
审批 CE 认证
工作温度 [°C] [最高] 70 °C
水温 [°C] [最高] 70 °C
覆盖面积 [m²] 3 m²
质保 [年] 10

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality