发热电缆, ECbasic 20S, 20 W/m, 74 m, 供电电压 [V] AC: 230

088L2138

电缆类型: 单芯(电缆), 采暖原理: 串联电阻

产品详情

毛重 4 Kilogram
净重 3.96 Kilogram
容积 13.708 Liter
EAN 5703466126615

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECbasic 20S 1465W 230V 74m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
Warranty type 20-year full service warranty
产品版本 Ready-made
产品系列 Heating Cables
供电电压 [V] AC 230 V
元件 IP 防护等级 IPX7
冷线
冷线导体数量 1
冷线尺寸 [mm²] 1.5 mm²
冷线数量 2
冷线类型 DSWA
冷线长度 [m] 3 m
包装宽度 [mm] 386 mm
包装深度 [mm] 386 mm
包装高度 [mm] 92 mm
变形强度 [N] 600 N
型号 ECbasic 20S
外部护套 PVC
外部护套颜色 红色
安装温度 [°C] [最低] -5 °C
审批 CE 认证
导体绝缘 XLPE
屏幕辫状覆盖范围 [%] [最低] 70 %
工作温度 [°C] [最高] 60 °C
应用 Sport fields
Floor heating
Cold store
弯曲直径[mm] [最低] 35 mm
拉力强度 [N] 120 N
按需剪切
无铅
电缆屏幕 铜编织
电缆电阻 [Ohm] 36.1
电缆直径 [mm] 5.5 mm
电缆类型 单芯(电缆)
电缆输出 [W/m] 20 W/m
电缆长度 [m] 74 m
认证公司 NEMKO
质保 [年] 20
采暖原理 串联电阻
采暖输出 [W] 1465 W
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°C] [最高] 90 °C
鼓上电缆

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality