发热电缆, EChotwatt, 9W/m@55°C, 305 m, 供电电压 [V] AC: 230

088L1362

电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 自限温, 应用: 生活热水

产品详情

毛重 112 Gram
净重 110 Gram
容积 0.156 Liter
EAN 5703466114377

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EChotwatt 55 绿色 305m 卷
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 26121601
Warranty type 5-year product warranty
产品版本 Drum
产品系列 Heating Cables
供电电压 [V] AC 230 V
冷线
包装宽度 [mm] 380 mm
包装深度 [mm] 380 mm
包装高度 [mm] 320 mm
型号 EChotwatt
填充材料 TPE
外部护套 TPE
外部护套颜色 绿色
安装温度 [°C] [最低] -5 °C
审批 VDE
CE 认证
导体绝缘 自限温矩阵
屏幕辫状覆盖范围 [%] [最低] 70 %
工作温度 [°C] [最高] 80 °C
应用 生活热水
弯曲直径[mm] [最低] 50 mm
按需剪切
无铅
电缆宽度 [mm] 11.8 mm
电缆屏幕 镀锡铜编织
电缆类型 双芯(电缆)
电缆输出 [W/m@°C] 9W/m@55°C
电缆长度 [m] 305 m
电缆高度 [mm] 5.8 mm
认证公司 VDE
认证标准 DIN 0254: 1994-06
质保 [年] 5
采暖原理 自限温
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°C] [最高] 100 °C
鼓上电缆

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality