温控器, ECtemp Smart, 传感器类型: 房间 + 地面

088L1143

房间温度 [°C]: 5 - 35, 地面温度 [°C]: 5 - 45, 显示器类型: 触摸屏幕

产品详情

毛重 0.267 Kilogram
净重 0.264 Kilogram
容积 0.998 Liter
EAN 5703466239698

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description ECtemp Smart,黑色
DIN 安装
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 41112209
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g
产品描述 ECtemp Smart
产品系列 Thermostats
传感器定义点 [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
传感器类型 房间 + 地面
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -20 °C
储存温度 [°C] [最高] 65 °C
元件 IP 防护等级 21
包装宽度 [mm] 108 mm
包装深度 [mm] 110 mm
包装高度 [mm] 84 mm
地面温度 [°C] [最低] 5 °C
地面温度 [°C] [最高] 45 °C
型号 ECtemp Smart
审批 CE 认证
宽度 [mm] 85 mm
应用 Floor heating
待机功耗 [W] [最高] 0.4 W
房间温度 [°C] [最低] 5 °C
房间温度 [°C] [最高] 35 °C
控制精度 (+/-) 0.2
显示器类型 触摸屏幕
最大温度限制器 [°C] [最低] 20 °C
最大温度限制器 [°C] [最高] 35 °C
最大端头电缆尺寸 [mm²] 2 x 2.5
最小温度限制器 [°C] [最低] 10 °C
最小温度限制器 [°C] [最高] 35 °C
污染度 2
深度 [mm] 44 mm
温度限制器 [°C] [最低] 5 °C
温度限制器 [°C] [最高] 45 °C
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 30 °C
球压试验温度 [°C] 75 °C
电感性负载 cos φ= 0.3 max 1A
电池数量 1
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 220 V
电阻性负载最大值 [A] 16 A
继电器开关 单极
认证公司 CE
EAC
Intertek Semko
调节方式: PWM
质保 [年] 5
软件等级 A
防冻 [°C] 5 °C
颜色 黑色 RAL 9005
高度 [mm] 85 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality