发热电缆, ECpipeheat 10 V2, 10W/m@10°C, 305 m, 供电电压 [V] AC: 230

088L1001

电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 自限温

产品详情

毛重 0.064 Kilogram
净重 0.064 Kilogram
容积 0.156 Liter
EAN 5703466217740

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECpipeheat 10 V2 蓝色 305m 卷
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 26121601
Warranty type 5-year product warranty
产品版本 Drum
产品系列 Heating Cables
供电电压 [V] AC 230 V
冷线
包装宽度 [mm] 380 mm
包装深度 [mm] 380 mm
包装高度 [mm] 320 mm
型号 ECpipeheat 10 V2
填充材料 TPE
外部护套 TPE
外部护套颜色 浅蓝色
安装温度 [°C] [最低] -5 °C
审批 UkrTEST
CE 认证
导体类型 镀锡铜
导体绝缘 交联聚烯烃
工作温度 [°C] [最高] 65 °C
应用 Pipe / tank frost protection
弯曲直径[mm] [最低] 50 mm
按需剪切
电缆宽度 [mm] 7.7 mm
电缆屏幕 铝箔 100%
电缆类型 双芯(电缆)
电缆输出 [W/m@°C] 10W/m@10°C
电缆长度 [m] 305 m
电缆高度 [mm] 5.3 mm
认证公司 CE
EAC
UkrTEST
质保 [年] 5
采暖原理 自限温
非工作温度 [°C] [最高] 65 °C
鼓上电缆

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality