发热地席, ECheat 150S, 150 W/m², 2.50 m², 供电电压 [V] AC: 230

088L0554

电缆类型: 单芯(电缆), 设定附件: 软管 ø6.7 2.5m,黑色, 地席宽度 [m]: 0.5, 地席长度 [m]: 5

Produktdetails

毛重 1.461 Kilogram
净重 1.18 Kilogram
容积 12.825 Liter
EAN 5703466118795

 

Acessórios do conjunto Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto
Altura do pacote [mm] 605 mm
Aprovação CE
Bainha externa PVDF
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chumbo frio Sim
Classe IP do elemento IPX7
Comprimento da manta [m] 5 m
Comprimento do chumbo frio [m] 3 m
Contain batteries No
Cor da bainha externa VERMELHO
Description ECheat 150S 375W, 230V 0,5x5m
Descrição do produto ECheat 150S
Diâmetro do cabo [mm] 2.5 mm
Empresa certificadora Intertek Semko
EPD available Yes
Espessura [mm] 3 mm
EU RoHS compliance Yes
Força de deformação [N] 600 N
Força de tração [N] 120 N
Garantia [Ano] 20
Grupo de produtos Heating Mats
Isolamento do condutor FEP
Largura da manta [m] 0.5 m
Largura do pacote [mm] 145 mm
Princípio de aquecimento Resistivo serial
Profundidade do pacote [mm] 145 mm
Proteção UV Não
Quantidade de chumbo frio 2
Quantidade de condutores de chumbo frio 1
REACH Candidate List substances No
Resistência do cabo [Ohm] 141
Saída da manta [W/m²] 150 W/m²
Saída de aquecimento [W] 375 W
Sem chumbo Sim
Tamanho do chumbo frio [mm²] 1 mm²
Tela do cabo Trança de cobre
Temperatura de instalação [°C] [Min] -5 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max] 120 °C
Tipo ECheat 150S
Tipo de chumbo frio DSWB
Tipo do cabo Condutor simples
UL evaluated Out of scope
Warranty type 20-year full service warranty
Área de cobertura [m²] 2.5 m²
供电电压 [V] AC 230 V
工作温度 [°C] [最高] 110 °C
应用 Floor heating
阻燃剂

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality