配件, 温控器, 包装数量: 1

088L0459

屋面感温探头,适用于Ectemp 850,1个

产品详情

毛重 1.488 Kilogram
净重 1.485 Kilogram
容积 4.91 Liter
EAN 5703466150290

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Description 屋面感温探头,适用于Ectemp 850,1个
DIN 安装
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
SCIP 卷宗编号 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 40101830
Warranty type 2-year product warranty
两极开关
产品描述 ECtemp 850 屋顶传感器
产品系列 Accessories
传感器故障监测
传感器类型 屋顶
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -20 °C
储存温度 [°C] [最高] 65 °C
元件 IP 防护等级 67
兼容的机架系统
包装宽度 [mm] 232 mm
包装数量 1
包装深度 [mm] 280 mm
包装高度 [mm] 72 mm
型号 Thermostat accessories Danfoss
审批 CE 认证
宽度 [mm] 23.5 mm
应用 Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
待机功耗 [W] [最高] 8 W
指示器类型 LED
显示器类型 2x16 字符灯光显示
显示(是/否)
深度 [mm] 15 mm
环境温度 [°C] [最低] -50 °C
环境温度 [°C] [最高] 70 °C
用于产品 ECtemp 850 IV
电感性负载 cos φ= 0.3 max 1A
电池备份
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 220 V
电阻性负载最大值 [A] 15
继电器开关 单极
认证公司 Intertek Semko
质保 [年] 2
长度 [m] 0.22 m
高度 [mm] 15 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality